Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN D - Наружный диаметр 140 mm d1 - Диаметр вала 48 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 57 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 65 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm B1 - Общая длина вала 160 mm B2 - Длина осевого стержня 100 mm G - Обозначение резьбы вала M48X1.5 G1 - Длина резьбы вала 52 mm C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы 1,5 mm m - Обозначение резьбового отверстия для смазки Rc 1/8 e - Входной диаметр ролика или кольца 72,5 mm h - Шестигранное отверстие 14 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm Макс. момент затяжки 1540 N-m Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 7,98 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 201 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 294 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 20 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C