• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cam follower with shaft

NUKR62X/3AS - NTN

NUKR62X/3AS

Игольчатый роликоподшипник, следящий ролик, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, отверстие для отвёртки, отверстие для смазывания, защитные пластины с обеих сторон, цилиндрическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр62 mm
d1 - Диаметр вала24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца29 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30,5 mm
B1 - Общая длина вала80 mm
B2 - Длина осевого стержня49,5 mm
G - Обозначение резьбы валаM24X1.5
G1 - Длина резьбы вала25 mm
B3 - Расстояние между поверхностью шайбы и радиальным смазочным отверстием11 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы0,8 mm
n - Осевой размер до смазочного отверстия8 mm
a - Диаметр радиального отверстия для смазки4 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца38 mm
Макс. момент затяжки178 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,795 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность56,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность72,5 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца34,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C