Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 15 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 46,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 31,5 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 34,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,137 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,3 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 27,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 3,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 15000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 30 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 37 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 47 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors