• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP206ET2XC3U - NTN

NUP206ET2XC3U

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца16 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов55,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов37,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца41,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,222 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность39 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность37,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,55 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса44 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image