• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP207EG15 - SNR

NUP207EG15

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр35 mm
D - Наружный диаметр72 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца17 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов44 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца48,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца60,8 mm
s - Максимальное осевое смещение0 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,32 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность56,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность50,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,1 kN
N ref - Базовая частота вращения8200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,704 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,296 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,215 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,608 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала41,5 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса50 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса65,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image