Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из листовой стали
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 70 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 50 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 54,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,396 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 48,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 43 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,2 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 9400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 46,5 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 56 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 73,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors