• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP213EG15 - SNR

NUP213EG15

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов78,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца84,6 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца104 mm
s - Максимальное осевое смещение0 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность123 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность122 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка14,9 kN
N ref - Базовая частота вращения5000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,717 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,283 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,073 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,037 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала73 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса87 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса112 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image