• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP2204EG15 - SNR

NUP2204EG15
Новый

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов26,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца29,8 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца38,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,14 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность37,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3,85 kN
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения19000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,676 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,324 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,313 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,157 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,39 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала25 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image