Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
60 mm
D - Наружный диаметр
130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
46 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
115 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
77 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
84,6 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
0 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,96 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
263 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
262 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
32 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
6200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
71 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
0 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца