• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP308EG15 - SNR

NUP308EG15

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца57,6 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца75,4 mm
s - Максимальное осевое смещение0 mm
rNs - Минимальный радиус галтели0 mm
D4 max - Максимальный наружный диаметр стопорного кольца в сборе0 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,69 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность91,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность80,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,8 kN
N ref - Базовая частота вращения6900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,727 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,273 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,502 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,251 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image