Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP308ET2XU - NTN

NUP308ET2XU

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов80 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов52 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца57,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,672 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность81,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом8500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала48 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса60 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса82 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image