Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
45 mm
D - Наружный диаметр
100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
25 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов
88,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
58,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
64,5 mm
rNs - Минимальный радиус галтели
0 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
0,996 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
115 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
98,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
12 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
9100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
53 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца
0 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца