Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP311EG1C3U - NTN

NUP311EG1C3U

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов106,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов70,5 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца77,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3
Вес1,65 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность137 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность143 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка17,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала64 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса80 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса111 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image