Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
60 mm
D - Наружный диаметр
130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
31 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
77 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
84,3 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца
109,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
1,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
173 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
164 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
20 kN
N ref - Базовая частота вращения
4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)