• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NUP315ET2XU - NTN

NUP315ET2XU

Однорядный роликовый подшипник, фиксированный, разъемный, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов143 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов95 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца104,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес3,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность240 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность263 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка30,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала86 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса106 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image