• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roller follower with inner ring

NUTR202X/3AS - NTN

NUTR202X/3AS

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, цилиндрическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца18 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов19 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца19 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность22,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность25,7 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца11,9 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C