Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 25 mm D - Наружный диаметр 52 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 24 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 30 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 25 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 31 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,281 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 42,5 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 57,5 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 5,55 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C