Roller follower with inner ring

NUTR206X/3AS - NTN

NUTR206X/3AS

Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, цилиндрическое наружное кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца28 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца29 mm
e - Входной диаметр ролика или кольца38 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,466 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность56,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность72,5 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца33 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C