Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 80 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 30 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 47,5 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 32 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 51 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,817 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 87 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 125 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 9,8 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C