Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Игольчатый роликоподшипник, ролик на оси, бессепараторный ролик с цилиндрической поверхностью, с внутренним кольцом, защитные пластины с обеих сторон, сферическое наружное кольцо
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 47 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 20 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 21,5 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm e - Входной диаметр ролика или кольца 22 mm R - Радиус опорной части ролика 500 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Подшипник с / без сепаратора Sans Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,222 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 24,1 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 29,1 kN Нагрузочная способность сферического наружного кольца 4,7 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C