Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Bellows length | 110 mm |
| Bellows material | Plastique |
| Weight | 0,256 kg |
| Fitting position | Roue |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Внутренний диаметр 1 | 29 mm |
| Внутренний диаметр 2 | 87 mm |
| Версия | 8 balls |
Automotive Compatibility
RenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 12/2013--RenaultScenicSCENIC III05/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--