Справка OBK55.009
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Height (Driveshaft) | 114 mm |
| Bellows material | Caoutchouc |
| Fitting position | Roue |
| Внутренний диаметр 1 | 26 mm |
| Внутренний диаметр 2 | 80 mm |
| Версия | 8 balls |
| Weight | 0,335 kg |
Automotive Compatibility
RenaultCAPTURCAPTUR => 02/2013--RenaultCAPTUR ICAPTUR I => 04/2017--RenaultCLIOCLIO III => 02/2013--RenaultCLIO IVCLIO IV => 02/2013--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 1 => 02/2013--RenaultFLUENCEFLUENCE 2 => 02/2013--RenaultGRANDGRAND => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO12/2005 => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO I => 02/2013--RenaultKANGOOKANGOO II => 02/2013--RenaultKAPTURKAPTUR => 02/2013--RenaultLAGUNALAGUNA III => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE III => 02/2013--RenaultMEGANE III HatchbackMEGANE III Hatchback => 02/2013--RenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 02/2013--RenaultSCENICSCENIC => 02/2013--RenaultSCENICSCENIC III => 02/2013--RenaultZOEZOE => 02/2013--RenaultZOEZOE I => 02/2013--