Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Bellows length | 105 mm |
| Weight | 0,239 kg |
| Fitting position | Roue |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Bellows material | Plastique |
| Внутренний диаметр 1 | 26 mm |
| Внутренний диаметр 2 | 78 mm |
| Версия | 8 balls |
Automotive Compatibility
RenaultClioCLIO III => 06/2012--RenaultKangooKANGOO II => 06/2012--RenaultKangooKangoo => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 1 => 06/2012--RenaultMODUSMODUS 2 => 06/2012--RenaultScenicSCENIC II => 06/2012--