Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Spindle lenght 71 mm Joint lenght 123 mm Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Fitting position Arrière droit Наружная или внутренняя резьба M24x1 Количество внутренних зубьев со стороны колеса 30 Количество шлицов со стороны колеса 28 Диаметр наружного ШРУСа 76 mm Диаметр уплотнения 57 mm Версия 8 balls Weight 1,95 kg
OE Equivalents BMW 33207597673 BMW 33207609351 BMW 33207609352 BMW 33207628251 Automotive Compatibility BMW 1 SERIES 1 SERIES => - - BMW 2 Convertible 2 Convertible => - - BMW 2 Coupe 2 Coupe => - - BMW 2 Series 2 Series => - - BMW 3 3 => - - BMW 3 Series 3 Series => - - BMW 4 Convertible 4 Convertible => - - BMW 4 Coupe 4 Coupe => - - BMW 4 Gran Coupe 4 Gran Coupe => - - BMW 4 SERIES 4 SERIES 02/2014 => 01/2016 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 II => - - BMW SERIE 2 SERIE 2 I => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 VI => - - BMW SERIE 4 SERIE 4 I 09/2013 => - - BMW (BRILLIANCE) 3 SERIES 3 SERIES => - -