Справка OJK53.002
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
| Длина 2 | 148 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Длина 1 | 85 mm |
| Версия | 8 Balls |
| Диаметр уплотнения | 51 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 2,625 kg |