• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.006 - SNR

OJK55.006
Справка OJK55.006

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Length 2 (Driveshaft)159 mm
Fitting positionAvant gauche
Диаметр уплотнения60 mm
Количество внутренних зубьев со стороны колеса35
Количество шлицов со стороны колеса29
Длина 196 mm
Диаметр наружного ШРУСа87 mm
Версия8 balls
Наружная или внутренняя резьбаM22x1
Weight2,597 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault391000490RRenault391000884RRenault391002423RRenault391003978RRenault391004169RRenault391004196RRenault391004850RRenault391005190RRenault391009398RRenault391011816RRenault391012894RRenault391013990RRenault391014576RRenault391015778RRenault391017898RRenault391018240RRenault391018508R

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultESPACEESPACE V02/2015 => --RenaultGRANDGRAND => --RenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 06/2016--RenaultMEGANEMEGANE IV => --RenaultSCENICSCENIC IV => --RenaultTALISMANTALISMAN => --