OJK55.010 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Length 2 (Driveshaft) | 152 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 57 mm |
| Длина 1 | 91 mm |
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 2,547 kg |
OE Equivalents
Renault391001665RRenault391002659RRenault391006506RRenault391007196RRenault391007374RRenault391011319RRenault391014031RRenault391015201RRenault391015402RRenault8200538941Renault8200597305Renault8200597306Renault8200676172Renault8200687739Renault8200687740Renault8200934676Renault8200934677Renault8201235167Renault8201235920Renault8201353630Automotive Compatibility
RenaultKangooKANGOO II => --RenaultKangooKangoo => --RenaultLAGUNALAGUNA III => --