• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.014 - SNR

OJK55.014

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Spindle lenght86 mm
Joint lenght138 mm
Fitting positionAvant gauche
Для трансмиссии NTNPour transmission NTN
Количество внутренних зубьев со стороны колеса28
Количество шлицов со стороны колеса23
Диаметр уплотнения49 mm
Диаметр наружного ШРУСа76 mm
Версия6 balls
Наружная или внутренняя резьбаM20x1
Weight1,8 kg

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault391000926RRenault, Dacia391000982RRenault, Dacia391001458RRenault391003429RDacia, Renault391004298RRenault391012838RRenault, Dacia391013297RRenault391018662RDacia, Renault391019117RDacia, Renault6001548660Renault, Dacia6001548661Dacia, Renault7711497480Lada, Dacia, Renault8200499306

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеDaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 11/2015--DaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 06/2014--LadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultClioClio => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 06/2014--RenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 06/2014--RenaultLoganLogan05/2013 => 06/2014--RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 06/2014--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 06/2014--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 06/2014--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 06/2014--