OJK55.038 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Weight | 3,28 kg |
| Length 2 (Driveshaft) | 161 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Версия | 6 balls |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Длина 1 | 90 mm |
| Диаметр уплотнения | 56 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 95 mm |
OE Equivalents
Renault7711368616Renault7711497235Renault8200363698Renault8200383707Renault8200383708Renault8200387466Renault8200387541Renault8200387542Renault8200405445Renault8200433371Renault8200470129Renault8200470130Renault8200470134Renault8200776962Automotive Compatibility
RenaultESPACEESPACE10/2002 => 01/2005--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultLAGUNALAGUNA12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016--SeatEXEOEXEO12/2011 => 08/2016--