Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Spindle lenght | 84 mm |
| Joint lenght | 137 mm |
| C кольцом | 1 |
| Fitting position | Avant droit |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 26 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 28 |
| Диаметр уплотнения | 52 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 76 mm |
| Количество шлицов со стороны колеса | 21 |
| Версия | 6 balls |
| Weight | 1,706 kg |
OE Equivalents
Renault8200231663Renault8200311321Automotive Compatibility
RenaultCLIO IICLIO II => 09/2002--RenaultKangooKANGOO I => --RenaultKangooKangoo08/1999 => 01/2003--