Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Spindle lenght | 88 mm |
| Joint lenght | 145 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество шлицов со стороны колеса | 25 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 32 |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Диаметр уплотнения | 53 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 81 mm |
| Версия | 8 balls |
| Наружная или внутренняя резьба | M20x1 |
| Weight | 2,029 kg |
OE Equivalents
Renault8200432516Renault8200531908Automotive Compatibility
RenaultScenicSCENIC II04/2003 => 07/2009--