• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комплект наружного ШРУСа

OJK55.047 - SNR

OJK55.047

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Spindle lenght93 mm
Joint lenght167 mm
Weight3,544 kg
Fitting positionAvant gauche
Для трансмиссии NTNPour transmission NTN
Количество шлицов со стороны колеса25
Количество внутренних зубьев со стороны колеса37
Диаметр уплотнения57 mm
Диаметр наружного ШРУСа103 mm
Версия8 balls
Наружная или внутренняя резьбаM22x1

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel4411699Renault7711135441Renault8200169163Renault8200169164Renault8200485590Opel, Vauxhall93850890Opel, Vauxhall93850891Vauxhall, Opel93856471

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеOpelVIVAROVIVARO => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 06/2006--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--