OJK58.002 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 146 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1,5 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 27 |
| Weight | 2,619 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| Длина 1 | 85 mm |
| Диаметр уплотнения | 59 mm |
| Версия | 8 Balls |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |