Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information ХАРАКТЕРИСТИКИ Spindle lenght 86 mm Joint lenght 136 mm Fitting position Avant droit Наружная или внутренняя резьба M20x1 Версия 6 balls Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Количество внутренних зубьев со стороны колеса 28 Диаметр уплотнения 49 mm Количество шлицов со стороны колеса 21 Диаметр наружного ШРУСа 75 mm Weight 1,82 kg
OE Equivalents Citroen 1608033180 Peugeot 3272KW Peugeot 3272KX Citroen 3272VR Citroen 3272VS Citroen 3272VT DS, Citroen 3272VV Peugeot, Citroen 3273PZ Citroen, Peugeot 3273QA Citroen 3273WL Citroen 3273ZR Citroen 3273ZS Citroen 327538 Citroen 9672238580 Citroen 9672620680 Citroen 9672620780 Citroen 9685235380 Citroen 9685532680 Citroen 9685534880 Citroen 9801384780 Citroen 9801384880 DS, Citroen 9801388580 DS, Citroen 9801388680 Automotive Compatibility Citroen C3 C3 => 12/2012 - - Citroen C3 C3 1 09/2012 => 12/2012 - - Citroen C3 C3 2 09/2012 => 12/2012 - - Citroen C3 I C3 I 09/2012 => 08/2012 - - Citroen C3 C3 II => 08/2015 - - Citroen C3 III C3 III => 02/2012 - - Citroen DS3 DS3 => - - DS DS DS => - - DS DS3 DS3 I => - - Peugeot 207 207 => - - Peugeot 208 I 208 I => 02/2012 - -