Справка OJK68.004
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 162 mm |
| Fitting position | Roue |
| Длина 1 | 102 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
| Диаметр уплотнения | 56 mm |
| Версия | 8 balls |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 29 |
| Weight | 2,588 kg |