Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Spindle lenght | 89 mm |
| Joint lenght | 147 mm |
| Наружная или внутренняя резьба | M24x1 |
| Версия | 8 balls |
| Fitting position | Avant droit |
| Для трансмиссии NTN | Pour transmission NTN |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 33 |
| Диаметр наружного ШРУСа | 84 mm |
| Диаметр уплотнения | 63 mm |
| Weight | 2,475 kg |
Automotive Compatibility
HondaCIVICCIVIC IX09/2012 => 12/2016--