OJK74.003 - SNR
Комплект наружного ШРУСа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Length 2 (Driveshaft) | 154 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Количество шлицов со стороны колеса | 30 |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 36 |
| Диаметр уплотнения | 68 mm |
| Длина 1 | 89 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 99 mm |
| Версия | 6 balls |
| Наружная или внутренняя резьба | M26x1 |
| Weight | 3,498 kg |