Справка OJK77.010
Новый
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Наружная или внутренняя резьба | M22x1 |
| Length 2 (Driveshaft) | 150 mm |
| Weight | 2,696 kg |
| Fitting position | Avant gauche |
| Количество внутренних зубьев со стороны колеса | 35 |
| Количество шлицов со стороны колеса | 28 |
| Длина 1 | 85 mm |
| Диаметр наружного ШРУСа | 87 mm |
| Диаметр уплотнения | 58 mm |
| Версия | 8 balls |