Этот продукт заменяет следующую ссылку:- P-HUB619T-1 - NTN
- HUB421T-10 - NTN
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | | Тип подшипника | HGB |
| Weight | 2,794 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 124 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 26 mm |
| Width 1 (wheel) | 77 mm |
| Внутренний диаметр 1 | 26 mm |
| Внешний диаметр 1 | 124 mm |
| Ширина 1 | 77 mm |
OE Equivalents
Subaru28373-SC000Automotive Compatibility
SubaruExigaExiga => --SubaruForesterFORESTER IV => --SubaruForesterForester => --SubaruIMPREZA HatchbackIMPREZA Hatchback => --SubaruImprezaIMPREZA III09/2011 => 12/2013--SubaruImprezaIMPREZA IV => --SubaruIMPREZA SaloonIMPREZA Saloon => --SubaruImprezaIMPREZA V => --SubaruImprezaImpreza => --SubaruLegacyLEGACY IV => --SubaruLegacyLegacy => --SubaruOutbackOUTBACK III => --SubaruXVXV => --SubaruXVXV I01/2012 => --SubaruXVXV II => --