Сепаратор с игольчатыми роликами

PK30X40X198X3 - NTN

PK30X40X198X3

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов30 mm
Ew - Описанный диаметр роликов40 mm
Bc - Ширина19,8 mm
Вес0,053 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность32,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность40 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения19,8 mm