Сепаратор с игольчатыми роликами

PK40X52X178X2 - NTN

PK40X52X178X2

Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов40 mm
Ew - Описанный диаметр роликов52 mm
Bc - Ширина17,8 mm
Вес0,075 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
b - Ширина дорожки качения17,8 mm