Игольчатый роликоподшипник, сепаратор с иголками для шатунных шеек, для кривошипов, массивный сепаратор
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 40 mm |
| Ew - Описанный диаметр роликов | 56 mm |
| Bc - Ширина | 20,8 mm |
| Вес | 0,122 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 51 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 57 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | b - Ширина дорожки качения | 20,8 mm |