Гамма многоточечных систем смазывания POLIPUMP включает несколько различных моделей:
- Напряжение электросети: 12 или 24 В постоянного тока
- Максимальное число точек смазывания: 12, 24 или 35
Documentation
Product information
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ | |
|---|---|
| Установка | Масло для мотор-редукторов |
| Емкость | 2 или 4 литра |
| Регулировка распределения | 12 режимов |
| Количество выходов | 12 |
| Используемая марка смазки | 00 à 2 |
| Макс. давление | 80 bar |
| Макс. рабочая температура | 60 °C |
| Мин. рабочая температура | -10 °C |
| Напряжение | 12 V |
| IP | IP65 |
| Длина | 240 mm |
| Ширина | 223 mm |
| Высота | 291 mm |
| Вес | 3,4 kg |