Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Назад

POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-12VDC-NRUN_0888278

Гамма многоточечных систем смазывания POLIPUMP включает несколько различных моделей:

  • Напряжение электросети: 12 или 24 В постоянного тока
  • Максимальное число точек смазывания: 12, 24 или 35

Загрузки

Технический паспорт

Подробный технический лист

Паспорт продукции

Руководство по выбору

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
УстановкаМасло для мотор-редукторов
Емкость2 или 4 литра
Регулировка распределения12 режимов
Количество выходов35
Используемая марка смазки00 à 2
Макс. давление35 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-10 °C
Напряжение12 V
IPIP65
Длина240 mm
Ширина223 mm
Высота291 mm
Вес3,4 kg