автоматические многоточечные лубрикаторы  

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281 - SNR

POLIPUMP-2KG-35 PUM-24VDC-NRUN_0888281

Гамма многоточечных систем смазывания POLIPUMP включает несколько различных моделей:

  • Напряжение электросети: 12 или 24 В постоянного тока
  • Максимальное число точек смазывания: 12, 24 или 35

Documentation

Product information

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМАЗКИ
УстановкаМасло для мотор-редукторов
Емкость2 или 4 литра
Регулировка распределения12 режимов
Количество выходов35
Используемая марка смазки00 à 2
Макс. давление35 bar
Макс. рабочая температура60 °C
Мин. рабочая температура-10 °C
Напряжение24 V
IPIP65
Длина240 mm
Ширина223 mm
Высота291 mm
Вес3,4 kg