Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 55 mm |
| D - Наружный диаметр | 120 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 29 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| α - Угол контакта | 30 ° |
| Материал сепаратора | Laiton |
| Вес | 1,76 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 118 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 170 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 7,3 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 110 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 65 mm |