Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 130 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 31 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| α - Угол контакта | 30 ° |
| Материал сепаратора | Laiton |
| Вес | 2,18 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 135 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 198 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 8,5 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 118 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 75 mm |