• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Рем. комплект подшипников колеса

R140.06 - SNR

R140.06

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC.40918.S02
  • Гайка
  • Стопорное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Fitting positionTrain avant
Ширина 148 mm
Внутренний диаметр 149 mm
Weight1,2 kg
External diameter 1 (wheel)84 mm
Момент затяжки 1360 N-m

OE Equivalents

ПроизводительАртикулOpel4403023Renault, R.V.I.7701206740Vauxhall, Opel9111023

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеNissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I => --OpelMOVANOMOVANO I => --RenaultMASCOTTMASCOTT 106/1999 => 05/2004--RenaultMasterMASTER II08/1997 => --RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultMaster T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage)Master T28 - FD0R PHASE II Van (cargo carriage) => --VauxhallMOVANOMOVANO09/1998 => 09/2006--VauxhallMOVANOMOVANO I => --