Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:
- Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
- Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
- Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 4T-32205CR
- Подшипники колеса
- Уплотнение
- Крышка
Documentation
Product information
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Тип подшипника | EC |
| Ширина 1 | 24 mm |
| Fitting position | Arrière gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 35 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 52 mm |
| Width 2 (wheel) | 19 mm |
| Weight | 0,721 kg |