Рем. комплект подшипников колеса

R140.25 - SNR

R140.25

Опыт компании NTN-SNR можно увидеть, ознакомившись с ее ассортиментом КОМПЛЕКТОВ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ:

  • Постоянно расширяющийся ассортимент продукции, покрывающий все запросы ранка.
  • Комплекты, включающие как подшипники, так и сопутствующие детали, позволяющие производить качественную замену.
  • Детали оригинального качества, обеспечивающие безопасность.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 10R.32005.V.C12.UA
  • 10R.320/32C
  • Крышка
  • Гайка
  • Уплонительное кольцо

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип подшипникаEC
Fitting positionTrain arrière
Ширина 117 mm
Внутренний диаметр 132 mm
Weight0,415 kg
External diameter 1 (wheel)58 mm
External diameter 2 (wheel)47 mm
Internal diameter 2 (wheel)25 mm
Width 2 (wheel)15 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулRenault7701461730

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеRenaultTRAFICTRAFIC06/1980 => 01/1989--RenaultTRAFICTRAFIC I06/1980 => 01/1989--